{"product":{"productId":"agid.32829","price":279.77,"name":"Contre-palier pour tables de positionnement rotatives, Forme A"},"currency":"EUR"}
- Palier rotatif avec compensation angulaire et axiale
- Sans entretien
- Les éléments d’étanchéité permettent de tenir les impuretés à l’écart
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Arbre creux en inox.
Billes en acier.
Arbre creux en inox.
Billes en acier.
Finition
Aluminium anodisé.
Coussinet de palier revêtu de PTFE.
Coussinet de palier revêtu de PTFE.
Nota
Les contre-paliers peuvent être associés aux tables de positionnement rotatives (21160, 21161 et 21161-10) afin de supporter les structures de longue portée qui doivent être positionnées en rotation.
Les plateaux tournants des contre-paliers présentent les caractéristiques d’un palier libre et permettent de compenser les défauts axiaux et angulaires.
En raison de son revêtement en PTFE, le palier lisse ne nécessite aucun entretien.
De plus, des éléments d’étanchéité en plastique protègent les contre-paliers des impuretés.
Les dimensions et les schémas de perçage sont en grande partie identiques à ceux des tables de positionnement rotatives (21160, 21161 et 21161-10).
Les plateaux tournants des contre-paliers présentent les caractéristiques d’un palier libre et permettent de compenser les défauts axiaux et angulaires.
En raison de son revêtement en PTFE, le palier lisse ne nécessite aucun entretien.
De plus, des éléments d’étanchéité en plastique protègent les contre-paliers des impuretés.
Les dimensions et les schémas de perçage sont en grande partie identiques à ceux des tables de positionnement rotatives (21160, 21161 et 21161-10).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.