{"product":{"productId":"agid.36771","price":72.89,"name":"Dispositifs de serrage pour table de positionnement rotative en aluminium avec manette indexable"},"currency":"EUR"}
Matière
Tige de traction et rondelle en aluminium.
Joint torique en EPDM.
Manette indexable en zinc injecté haute pression.
Tige filetée en acier.
Joint torique en EPDM.
Manette indexable en zinc injecté haute pression.
Tige filetée en acier.
Finition
Aluminium anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les dispositifs de serrage pour tables de positionnement rotatives en aluminium avec manette indexable sont des dispositifs de serrage permettant de bloquer les tables de positionnement rotatives à commande manuelle.
Grâce au serrage coaxial, aucune force latérale ne s’exerce sur le plateau tournant.
La position reste concentrique par rapport à l’axe de rotation, même en cas de serrage important.
Grâce au serrage coaxial, aucune force latérale ne s’exerce sur le plateau tournant.
La position reste concentrique par rapport à l’axe de rotation, même en cas de serrage important.
Matière
Tige de traction et rondelle en aluminium.
Joint torique en EPDM.
Manette indexable en zinc injecté haute pression.
Tige filetée en acier.
Joint torique en EPDM.
Manette indexable en zinc injecté haute pression.
Tige filetée en acier.
Finition
Aluminium anodisé.
Nota
Les dispositifs de serrage pour tables de positionnement rotatives sont montés dans l’alésage de l’arbre creux de la table de positionnement rotative 21160, 21161 ou 21161-10.
Un joint torique situé sur la tige de traction empêche toute rotation lors du serrage.
En tournant la manette indexable vers la droite, le plateau tournant est serré contre le châssis de la table rotative.
La table rotative est alors protégée contre tout déplacement involontaire.
Un joint torique situé sur la tige de traction empêche toute rotation lors du serrage.
En tournant la manette indexable vers la droite, le plateau tournant est serré contre le châssis de la table rotative.
La table rotative est alors protégée contre tout déplacement involontaire.
Accessoire
21160 Tables de positionnement rotatives.
21161 Tables de positionnement rotatives avec indicateur de position.
21161-10 Tables de positionnement rotatives avec indicateur de position électronique.
21161 Tables de positionnement rotatives avec indicateur de position.
21161-10 Tables de positionnement rotatives avec indicateur de position électronique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.