{"product":{"productId":"agid.36770","price":381.81,"name":"Table de positionnement circulaire"},"currency":"EUR"}
Matière
Support de base et table circulaire : alliage d’aluminium anodisé.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial de l’axe de rotation < 0,015 mm,
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Support de base et table circulaire : alliage d’aluminium anodisé.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial de l’axe de rotation < 0,015 mm,
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
Nota
Course de réglage 360°, sans butée de fin de course.
Échelle avec 10 graduations.
Rapport de transmission :
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La table de positionnement rotative peut être facilement combinée selon le principe modulaire pour s’adapter à différentes tailles.
L’article portant la référence 21160-251 peut être serré axialement contre le châssis à l’aide de deux manettes indexables et ainsi être protégé contre tout déplacement involontaire. Le couple M1 passe à 30 Nm lorsque les manettes indexables sont actionnées, avec un couple de serrage maximal de 2,5 Nm par manette. Les manettes indexables doivent être desserrées avant d’actionner le bouton rotatif, sinon le mécanisme risque d’être endommagé.
Les articles 21160-08 et 21160-12 peuvent être serrés contre le châssis de la table rotative à l’aide du dispositif de serrage 21161-11 et ainsi être protégés contre tout déplacement involontaire.
Échelle avec 10 graduations.
Rapport de transmission :
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La table de positionnement rotative peut être facilement combinée selon le principe modulaire pour s’adapter à différentes tailles.
L’article portant la référence 21160-251 peut être serré axialement contre le châssis à l’aide de deux manettes indexables et ainsi être protégé contre tout déplacement involontaire. Le couple M1 passe à 30 Nm lorsque les manettes indexables sont actionnées, avec un couple de serrage maximal de 2,5 Nm par manette. Les manettes indexables doivent être desserrées avant d’actionner le bouton rotatif, sinon le mécanisme risque d’être endommagé.
Les articles 21160-08 et 21160-12 peuvent être serrés contre le châssis de la table rotative à l’aide du dispositif de serrage 21161-11 et ainsi être protégés contre tout déplacement involontaire.
Indication de dessin
1) Encombrement des manettes indexables.
Tous les chambrages sont conformes à la norme DIN 74-Bm (D6).
Tous les chambrages sont conformes à la norme DIN 74-Bm (D6).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.