Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Modèle assorti à 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21180, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.
Indication de dessin
Tous les chambrages (9x) selon DIN 974-1 (D4),
tous les Ècrous (9x) DIN 934 M (D4)
En appuyant sur les écrous, on peut les extraire pour obtenir des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
On peut ainsi réaliser les deux variantes de fixation.
1) D3 vis de serrage (2x)
tous les Ècrous (9x) DIN 934 M (D4)
En appuyant sur les écrous, on peut les extraire pour obtenir des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
On peut ainsi réaliser les deux variantes de fixation.
1) D3 vis de serrage (2x)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.