{"product":{"productId":"agid.22394","price":693.52,"name":"UNITÉ LINÉAIRE AVEC PALIER, FILETAGE ÀDROITE, L=800, S=570, ALUMINIUM,COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Unité linéaire
avec palier
aluminium
- Unité linéaire pour le déplacement et le positionnement linéaires.
- Absorption de couples élevés.
- Montage sans décalage.
- Rigidité et absence de jeu élevées du coulisseau de guidage.
- Filetage à droite
Unité de vente
693,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Unité linéaire
Finition 1
avec palier
Finition 2
filetage à droite
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier inoxydable
B=Largeur
130
G2=Filetage
M6
H=Hauteur
64
L=Longueur
800
Broche
Tr 14x3
Course
S
570
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
G3
M6
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
P1
2x2x20
Type EP/EPX
30
Description
Matière
Boîtier en aluminium.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Nota
Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.
La broche à filetage trapézoïdal des unités linéaires à double tube est soit montée sur roulement à billes, soit sur palier lisse. Le chariot des unités linéaires à double tube est doté d’un guide coulissant.
La broche à filetage trapézoïdal des unités linéaires à double tube est soit montée sur roulement à billes, soit sur palier lisse. Le chariot des unités linéaires à double tube est doté d’un guide coulissant.
Données techniques
Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)
Plage de température
Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °C
Sur demande
Autres longueurs.
Serrage de la broche intégré.
Serrage de la broche intégré.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.