{"product":{"productId":"agid.22393","price":592.38,"name":"UNITÉ LINÉAIRE AVEC ROULEMENT À BILLES,FILETAGE À DROITE, L=800, S=650,ALUMINIUM, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Unité linéaire
avec roulement à billes
aluminium
- Unité linéaire pour le déplacement et le positionnement linéaires.
- Absorption de couples élevés.
- Montage sans décalage.
- Rigidité et absence de jeu élevées du coulisseau de guidage.
- Filetage à droite
Unité de vente
592,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Unité linéaire
Finition 1
avec roulement à billes
Finition 2
filetage à droite
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier inoxydable
B=Largeur
130
Für=Broche
TR 14X3
G2=Filetage
M06
H=Hauteur
54
L=Longueur
800
S=Course
650
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
MM5162
30
P1
2X2X20
Description
Matière
Boîtier en aluminium.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Nota
Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.
Données techniques
Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)
Plage de température
Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °C
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.