FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poulie de tension
Finition 1
double
Finition 2
avec roulement à billes, prêt à installer
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
AD=Couple de serrage de la vis
20
D1=Diamètre du cercle divisé
45,81
D=Filetage
M10
KL=Roulement à billes
6200-2Z
N=Nombre de dents
15
A
26 - 44
B
19,2
B1
5,7
Convient pour l'élément de bri
2+3
Division mm (PxB1)
9,525X5,72
Division pouce (PxB1)
3/8X7/32
Division pouce (PxB1)
3/8X7/32
L
60
n° ISO
06B-2
n° ISO
06B-2

Description

Matière
Pignon acier.
Roulement à bille en acier à roulement.
Vis et écrou en acier.
Finition
Pignon dents trempées HRC 50, zingué.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. Le pignon peut être associé à tous les éléments de serrage pour obtenir un tendeur de chaîne prêt à monter. Les roulements à billes sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne nécessitent donc aucun entretien.

Le pignon peut être déplacé sur la vis et ainsi être adapté à la ligne de chaîne. Pour les modèles double et triple, des douilles entretoises sur mesure garantissent un guidage correct de la chaîne.

Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également être utilisé comme poulie bombée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté