{"product":{"productId":"agid.22327","price":9.03,"name":"COURROIES DIN2215, TYPE 10/Z, LI=425,BR=10, NÉOPRÈNE"},"currency":"EUR"}
courroie
type 10/Z
neopren
- Antistatique
- Fabriqué en continu
- Avec corde de traction en polyester
- De même longueur
Unité de vente
9,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
courroie
Finition 1
type 10/Z
Matière du corps de base
neopren
B1
8,5
B2
6,1
H
6
Largeur de courroie
10
Longueur de pas
LW
448
Longueur extérieure
LA
463
Longueur intérieure
LI
425
RoHS
true
Description
Matière
Néoprène avec câble de traction en polyester.
Nota
Courroies fabriquées sans fin selon DIN 2215 (courroies classiques). Conductrices d'électricité selon la norme ISO 1813. Les courroies sont de même longueur (à partir de 1 000 mm).
Les courroies sont partiellement résistantes à l'huile. Le contact prolongé avec des huiles et des graisses minérales doit être évité, car ces dernières réduisent leur durée de vie.
Les courroies sont partiellement résistantes à l'huile. Le contact prolongé avec des huiles et des graisses minérales doit être évité, car ces dernières réduisent leur durée de vie.
Plage de température
-55 °C jusqu’à +70 °C.
Lorsque les courroies sont soumises à une température constante de plus de 60 °C, leur durée de vie est réduite.
Lorsque les courroies sont soumises à une température constante de plus de 60 °C, leur durée de vie est réduite.
Montage
Une fois mises en place, les courroies doivent être précontraintes. Un serrage supplémentaire est nécessaire après une phase de rodage de 15-20 minutes.
Si une courroie doit être remplacée dans un entraînement comportant plusieurs courroies, celles-ci doivent systématiquement être toutes remplacées.
Si une courroie doit être remplacée dans un entraînement comportant plusieurs courroies, celles-ci doivent systématiquement être toutes remplacées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.