{"product":{"productId":"agid.22326","price":35.89,"name":"POULIE DE COURROIE TYPE SPA/13/A,FRETTE DE SERRAGE TAPER, D=250, N=1,FORME:C, FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Poulie de courroie
type spa/13/a
fonte grise
- Système flexible de brides d'arrêt
- Utilisable avec ou sans clavette parallèle
- Montage et démontage faciles
- Fonctionnement silencieux et bonnes propriétés d'amortissement
Unité de vente
35,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poulie de courroie
Forme
C
Finition 1
type spa/13/a
Finition 2
frette de serrage taper 2012
Matière du corps de base
fonte grise
B=Largeur
20
D2=min.-max.
14-50
N=nombre
de rainures
1
N=nombre d'alésages de montage
250
B1
11
C
2,8
D1
max.
112
D5
215
E
10
E1
15
L
32
L1
6
RoHS
true
T
13,8
α
38°
Description
Matière
Fonte grise EN-GJL-250.
Finition
Phosphaté.
Nota
Poulies de courroie pour utilisation avec courroies étroites DIN 2215 ou courroies DIN 7753.
Les poulies de courroie sont conformes à la norme DIN 2211 ou DIN 2217. Elles possèdent un perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre.
Les poulies de courroie sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G6,3.
Les poulies de courroie conviennent à une vitesse circonférentielle max. de 35 m/s.
Les poulies de courroie sont conformes à la norme DIN 2211 ou DIN 2217. Elles possèdent un perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre.
Les poulies de courroie sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G6,3.
Les poulies de courroie conviennent à une vitesse circonférentielle max. de 35 m/s.
Accessoire
Brides d'arrêt Taper 23200.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.