FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poulie de courroie
Forme
J
Finition 1
type spz/10/z
Finition 2
frette de serrage taper 1108
Matière du corps de base
fonte grise
B=Largeur
28
D2=min.-max.
11-28
N=nombre de rainures
2
N=nombre d'alésages de montage
71
B1
8,5
C
2
D5
42
E
8
E1
12
L
22
L1
6
RoHS
true
T
11
α
34°

Description

Matière
Fonte grise EN-GJL-250.
Finition
Phosphaté.
Nota
Poulies de courroie pour utilisation avec courroies étroites DIN 2215 ou courroies DIN 7753.

Les poulies de courroie sont conformes à la norme DIN 2211 ou DIN 2217. Elles possèdent un perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre.

Les poulies de courroie sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G6,3.

Les poulies de courroie conviennent à une vitesse circonférentielle max. de 35 m/s.
Accessoire
Brides d'arrêt Taper 23200.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté