{"product":{"productId":"agid.32668","price":12.49,"name":"Barreau denté profil T2,5"},"currency":"EUR"}
- Profil en T standard selon DIN 7721 T2
- Denture en forme de trapèze avec division métrique
- Pour la fabrication de roues dentées spécifiques
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Profil T standard conforme ISO 17396 avec une division métrique (denture en forme de trapèze). Pour la fabrication de roues dentées spécifiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.