Courroie Dentée
polyuréthane
gris
- Répartition homogène de la force et déformation minimale de la denture grâce à l'armature en acier renforcée
- Charge de rupture élevée
- Faible dilatation des courroies
- Fonctionnement silencieux de la courroie
- Les courroies peuvent être soudées
37,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Courroie Dentée
Matériau du corps de base
polyuréthane
Coloris du corps de base
gris
BW=Largeur de courroie
16
FT=Force max. dans la travée N
1120
L=Longueur
1500
P=Profilé
AT5
L max.
100M
Description
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Armature en acier haute performance pour une charge de rupture élevée et une faible dilatation des courroies. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Particulièrement adapté pour les systèmes de motorisation linéaires et les faibles transmissions de puissance pour lesquels un positionnement précis de l'axe et de l'angle est nécessaire. Pour les courroies raccordées avec les plaques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Sur demande
Autres longueurs.
Profil AT5 en largeur de 5 mm.
Profil AT10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.
Profil AT5 en largeur de 5 mm.
Profil AT10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.