FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Courroie dentée
Finition 1
fermée
Matière du corps de base
polyuréthane
BW=Largeur de courroie
16
L1=Longueur de pas
370
N=Nombre de dents
37
P=Profilé
T10
RoHS
true

Description

Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroies dentées sans fin à profil trapézoïdal conformes à la norme ISO 17396 avec pas métrique. Idéales pour les entraînements nécessitant une grande flexibilité de la courroie. Permettent d’utiliser des disques de très petit diamètre. Ces courroies dentées conviennent pour les entraînements où la précision et la propreté sont importantes, et en cas d’influences chimiques.

La couleur de la courroie dentée peut différer de celle représentée sur la photo du produit.
Plage de température
de -10 °C à +80 °C
Propriétés
- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 30 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté