FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Courroie dentée
Finition 1
fermée
Matière du corps de base
polyuréthane
BW=Largeur de courroie
10
L1=Longueur de pas
225
N=Nombre de dents
45
P=Profilé
T5
RoHS
true

Description

Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée sans fin avec un profil en forme de trapèze conformément à la norme ISO 17396 avec une division métrique. Idéal pour les systèmes de motorisation avec une grande flexibilité de courroie. Permet de produire des diamètres très petits. Les courroies dentées sont adaptées aux systèmes de motorisation, pour lesquels un certain degré de précision est nécessaire, lorsque la propreté est essentielle et en cas de contraintes chimiques.
Plage de température
de -10 °C à +80 °C
Propriétés
- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 30 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté