{"product":{"productId":"agid.21713","price":52.76,"name":"GALET TENDEUR, D=60, L=60, R=55,POLYAMIDE"},"currency":"EUR"}
Galet tendeur
polyamide
- Galet tendeur pour courroie
- Roulement à billes intégré
- Roulement à billes étanche des deux côtés
- Sans entretien grâce au dispositif de lubrification à vie
Unité de vente
€52.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Galet tendeur
Matière du corps de base
polyamide
D=diamètre
60
L=Longueur
60
Adapté à l'élément de bridage de taille
4
Couple de serrage
de la vis C1
Nm
35
Couple max.
(1/min)
6000
D1
M12
L1
7,5
L2
89
Largeur de courroie
max.
55
RoHS
true
T
max.
13
Description
Matière
Roue en plastique PA6.
Roulement à bille en acier à roulement
Vis et écrou en acier.
Roulement à bille en acier à roulement
Vis et écrou en acier.
Finition
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota
Poulies de tension à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.
Pour le serrage de courroies sur la face extérieure de la courroie (dos de la courroie). La poulie de tension peut être associée à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de courroie élastique. Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également s'utiliser comme poulie bombée.
Pour le serrage de courroies sur la face extérieure de la courroie (dos de la courroie). La poulie de tension peut être associée à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de courroie élastique. Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également s'utiliser comme poulie bombée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.