Roue Dentée
aluminium
naturel
- Profil AT standard
- Denture en forme de trapèze avec division métrique
7,42 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue Dentée
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
Surface du corps de base
naturel
Surface des composants
zingué
B=Largeur
15
BW=Largeur de courroie
10
D2=max.
10
D=Diamètre
23,88
N=Nombre de dents
15
P=Profilé
AT5
D1
16
D3
22,65
D4
28
L
21
Type de forme
187
Description
Matière
Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Flasques de guidage en acier.
Finition
Aluminium, naturel.
Rondelles de bordure zinguées.
Rondelles de bordure zinguées.
Nota
Profil AT standard avec division métrique (denture trapézoïdale). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les roues dentées sont livrées. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Les roues dentées peuvent être pourvues d’une rainure à l’avant.
Les roues dentées peuvent être pourvues d’une rainure à l’avant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.