{"product":{"productId":"agid.14826","price":8.79,"name":"ROUE DENTÉE PROFIL AT5, B=15, N=19,FORME:A AVEC FLASQUE DE GUIDAGE,ALUMINIUM NATUREL, COMP:ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Roue Dentée
aluminium
naturel
- Profil AT standard
- Denture en forme de trapèze avec division métrique
Unité de vente
€8.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue Dentée
Forme
A
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface
corps
naturel
Surface
composants
zingué
B=Largeur
15
BW=Largeur de courroie
10
D=diamètre
30,25
N=Nombre de dents
19
P=Profilé
AT5
D1
22
D2
max.
12
D3
29
D4
36
L
21
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
avec flasque de guidage
Description
Matière
Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Flasques de guidage en acier.
Finition
Aluminium, naturel.
Rondelles de bordure zinguées.
Rondelles de bordure zinguées.
Nota
Profil AT standard à pas métrique (denture trapézoïdale). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.