{"product":{"productId":"agid.18583","price":9.6,"name":"ROUE DENTÉE PROFIL HTD 5M, FORME:A,B=20,5, BR=15, N=22, ACIER"},"currency":"EUR"}
Roue Dentée
acier
phosphaté
- Profil HTD standard
- Denture semi-circulaire avec division métrique
Unité de vente
€9.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue Dentée
Forme
A
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
phosphaté
B=Largeur
20,5
BW=Largeur de courroie
15
D=diamètre
35,01
N=Nombre de dents
22
P=Profilé
HTD 5M
D1
max.
25,5
D2
max.
6
D3
33,87
D4
max.
39
L
26
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.