FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roue Dentée
Forme
A
Matière du corps de base
acier
Surface corps
phosphaté
B=Largeur
30
BW=Largeur de courroie
25
D=diamètre
31,83
N=Nombre de dents
20
P=Profilé
HTD 5M
D1 max.
23
D2 max.
6
D3
30,69
D4 max.
36
L
36
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté