{"product":{"productId":"agid.18239","price":13.21,"name":"Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 20 mm "},"currency":"EUR"}
- Profil HTD standard
- Denture semi-circulaire avec division métrique
Description
Matière
Acier ou fonte grise.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Pour les roues dentées en fonte grise, le nombre de rayons peut varier.
Pour les roues dentées en fonte grise, le nombre de rayons peut varier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.