{"product":{"productId":"agid.26643","price":8.72,"name":"ROUE DENTÉE PROFIL HTD 3M, FORME:A,B=12,8, BR=9, N=20, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Roue dentée
aluminium
- Profil HTD standard
- Denture semi-circulaire avec division métrique
- Bruit et entretien réduits
Unité de vente
8,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue dentée
Forme
A
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
12,8
BW=Largeur de courroie
9
D=diamètre
19,1
N=Nombre de dents
20
P=Profilé
HTD3M
D1
max.
13
D3
18,34
D4
max.
23
L
20,6
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Poli.
Nota
Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage. Ce trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.