FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roue Dentée
Forme
A
Matière du corps de base
aluminium
B=Largeur
12,8
BW=Largeur de courroie
9
D=diamètre
21,01
N=Nombre de dents
22
P=Profilé
HTD3M
D1 max.
13
D3
20,25
D4 max.
25
L
20,6
RoHS
true
UNSPSC Code
31161609

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Poli.
Nota
Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage. Ce trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté