FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pignon Conique
Finition 1
droite
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
L=largeur
21,1
N=Nombre de dents
15
A
35
A1
-
B
9
D
26,1
D1
22,5
D2
20,3
D3
8
L1
12
Module
1,5
Rapport de transmission
1:2
RoHS
true

Description

Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarque
Les engrenages coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté