FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pignon conique
Modèle 1
droite
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
L=largeur
28,9
N=Nombre de dents
15
A
60
A1
-
B
14
D
35,4
D1
30
D2
25,3
D3
8
L1
14,2
Module
2
Rapport de transmission
1:3

Description

Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarque
Les engrenages coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté