{"product":{"productId":"agid.16068","price":36.44,"name":"PIGNON CONIQUE DROITE, N=15 ACIER, U=1:3"},"currency":"EUR"}
Pignon Conique
droite
acier
naturel
- Angle axial 90°
- Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations
Unité de vente
36,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pignon Conique
Finition 1
droite
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
L=largeur
34,6
N=Nombre de dents
15
A
73
A1
-
B
18
D
44,2
D1
37,5
D2
32,3
D3
12
L1
15,9
Module
2,5
Rapport de
transmission
1:3
RoHS
true
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarque
Les engrenages coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.