{"product":{"productId":"agid.21489","price":2.19,"name":"PIGNON CONIQUE DROITE D3=8 POLYACETAL,U=1:3"},"currency":"EUR"}
Pignon Conique
droite
polyacetal
- Dureté élevée
- Faible coefficient de frottement
- Durée de vie importante
- Protection efficace contre la rupture des dents
Unité de vente
2,19 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pignon Conique
Finition 1
droite
Matière du corps de base
polyacetal
D1=Diamètre du cercle divisé
22,5
D3=Filetage
8
L=largeur
26,6
N=Nombre de dents
15
A
47,3
B
14
Couple
max.
Ncm
59,3
D
25,1
D2
17,2
L1
12,3
L2
-
Module
1,5
Rapport de
transmission
1:3
RoHS
true
Description
Matière
Polyacétal (POM) ou polycétone (PK).
Finition
Traité par pulvérisation, denture droite. Angle de pression 20°. Angle axial = 90°.
Alésage à partir du module 1,5, usiné.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Alésage à partir du module 1,5, usiné.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Nota
Polyacétal : matériau standard avec une dureté élevée et un coefficient de frottement réduit.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.
Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.
Les roues dentées traitées par pulvérisation peuvent posséder des retassures internes dûes à la fabrication. Celles-ci peuvent devenir visibles lors du perçage ou en présence de rainures. Leur fonctionnement ne s'en trouve pas affecté.
Les engrenages coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir une paire d'engrenages coniques, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.
Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.
Les roues dentées traitées par pulvérisation peuvent posséder des retassures internes dûes à la fabrication. Celles-ci peuvent devenir visibles lors du perçage ou en présence de rainures. Leur fonctionnement ne s'en trouve pas affecté.
Les engrenages coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir une paire d'engrenages coniques, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +140 °C (en fonction de la valeur et de la durée de la charge).
Attention
Les couples indiqués dans les tableaux de mesure concernent uniquement la denture ; le diamètre de l'arbre, la taille de la clavette, etc. ne sont pas pris en compte. Les calculs de la capacité de charge sont basés sur la charge admissible de piqûre des flancs des dents ainsi que sur la contrainte qui s'exerce à la base des dents. La capacité de charge d'un engrenage dépend d'un certain nombre de facteurs, de sorte que les valeurs indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et sont destinées à faciliter votre choix. Les données de couple portent sur une seule dent. En fonction du diamètre primitif, de l'appariement des roues dentées, etc., on obtient le chevauchement requis pour déterminer le couple transmissible. Dans le cas le plus simple d'une denture droite, un degré de chevauchement de 1,1 à 1,25 est courant dans la pratique. Pour augmenter le chevauchement, on utilise un grand nombre de dents avec de petits modules. Un bon chevauchement peut minimiser les dommages tels que les piqûres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.