{"product":{"productId":"agid.20959","price":3.85,"name":"PIGNON CONIQUE DROITE D3=8 ZINC, U=1:1"},"currency":"EUR"}
Pignon Conique
droite
zinc
naturel
- Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations
Unité de vente
€3.85
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pignon Conique
Finition 1
droite
Matière du corps de base
zinc
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
24
D3=Filetage
8
L=largeur
18,6
N=Nombre de dents
16
A
25,2
B
6,9
Couple
max.
Ncm
73,1
D
26
D2
19
L1
10,7
L2
17
Module
1,5
Rapport de
transmission
1:1
RoHS
true
Description
Matière
Zinc ZnAl4Cu1.
Finition
Moulé, denture droite. Angle de pression 20°. Angle axial = 90°. Naturel.
Alésage usiné.
Alésage usiné.
Nota
Les engrenages coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.
Plage de température
En charge, les engrenages coniques en zinc doivent être utilisés à une température ne dépassant pas 100 °C.
Attention
Les couples indiqués dans les tableaux de mesure concernent uniquement la denture ; le diamètre de l'arbre, la taille de la clavette, etc. ne sont pas pris en compte. Les calculs de la capacité de charge sont basés sur la charge admissible de piqûre des flancs des dents ainsi que sur la contrainte qui s'exerce à la base des dents. La capacité de charge d'un engrenage dépend d'un certain nombre de facteurs, de sorte que les valeurs indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et sont destinées à faciliter votre choix. Les données de couple portent sur une seule dent. En fonction du diamètre primitif, de l'appariement des roues dentées, etc., on obtient le chevauchement requis pour déterminer le couple transmissible. Dans le cas le plus simple d'une denture droite, un degré de chevauchement de 1,1 à 1,25 est courant dans la pratique. Pour augmenter le chevauchement, on utilise un grand nombre de dents avec de petits modules. Un bon chevauchement peut minimiser les dommages tels que les piqûres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.