{"product":{"productId":"agid.26562","price":106.67,"name":"CREMAILLERE DROITE, CARRÉ 1000X25X25,ACIER CÉMENTÉ, POLI"},"currency":"EUR"}
Crémaillère
droite
acier
cémenté, poli
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
- Pour un montage en continu
- Denture trempée par induction
Unité de vente
106,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
carré
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
cémenté, poli
B=Largeur
25
H=Hauteur
25
H1
22,5
L
Longueur nominale
1000
L
Longueur réelle
1005,31
Module
2,5
RoHS
true
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Nota
Les crémaillères sont prévues pour être aboutées.
Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.