FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Matière du corps de base
polyacetal
B=Largeur
6
H=Hauteur
6,7
L=Longueur
250
H1
6
H2
5,1
Module
0,7
RoHS
true

Description

Matière
Polyacétal (POM) ou polycétone (PK).
Finition
Traité par pulvérisation, denture droite. Angle de pression 20°.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Nota
Polyacétal : matériau standard avec une dureté élevée et un coefficient de frottement réduit.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.

Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.

En raison des propriétés du matériau, les crémaillères en plastique ne sont pas rectifiées.

L = longueur nominale 250 mm. La longueur réelle correspond à peu près à un multiple entier du pas.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +140 °C (en fonction de la valeur et de la durée de la charge).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté