{"product":{"productId":"agid.16060","price":133.55,"name":"CREMAILLERE DROITE, ROND, D=101000X6X10, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Crémaillère
droite
acier
naturel
- Diamètre extérieur rectifié
Unité de vente
€133.55
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
rond
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
B=Largeur
6
H=Hauteur
10
L=Longueur
1000
D
10
H1
9
Module
1
RoHS
true
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Diamètre extérieur rectifié Tolérance h6.
Angle de pression 20°, naturel.
Diamètre extérieur rectifié Tolérance h6.
Nota
Les crémaillères sont fraisées en surface coté denture.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.