FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
rond
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
B=Largeur
9
H=Hauteur
15
L=Longueur
2000
D
15
H1
13,5
Module
1,5
RoHS
true

Description

Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Diamètre extérieur rectifié Tolérance h6.
Nota
Les crémaillères sont fraisées en surface coté denture.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté