{"product":{"productId":"agid.24738","price":180.44,"name":"CREMAILLERE DROITE, ROND, D=251000X15X25, ACIER INOX. NATUREL"},"currency":"EUR"}
Crémaillère
droite
acier inoxydable
naturel
- Diamètre extérieur étiré h9
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
- Résistant à la corrosion
Unité de vente
€180.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
rond
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
B=Largeur
15
H=Hauteur
25
L=Longueur
1000
D
25
H1
22,5
Module
2,5
RoHS
true
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Nota
Les crémaillères sont fraisées en surface coté denture.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.