FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Boîte De Vitesses Épicycloïdale
Taille
NEMA 23
Finition 1
mononiveau
A
47,14
B
55
Couple d'accélération Nm
8
D
10
D1
25
D2
M04x8
D3
33
D4
40
D5
M4
Efficacité à pleine charge %
96
Force axiale max. autorisée N
330
Force radiale max. autorisée N
220
Jeu de rotation arcmin
20
L1
23
L2
18
L3
5
L4
29
L5
39
L6
27
P1
3
P2
12
Rapport de transmission
4:1
RoHS
true
Résistance à la torsion Nm/arcmin
0,4
T
11,2
max. Abtriebs- drehmoment M Nm
4

Description

Finition
Mononiveau.
Nota
Démultiplicateur de force pour moteurs pas à pas de taille NEMA 23 et NEMA 34. Convient pour toutes les positions de montage. Sans entretien grâce au dispositif de lubrification à vie. Les démultiplicateurs de force sont autocentrants, et sont dotés d'un système de brides interchangeables et d'une compensation de longueur axiale.
Données techniques
Paliers d'engrenage : 1
Vitesse de rotation d'entrée nominale : 3 000 1/min
Vitesse de rotation d'entrée max. : 6 000 1/min
Indice de protection : IP64
Durée de vie : ~20 000 h
Position de montage : libre
Plage de température
-25 °C jusqu'à +90 °C (brièvement jusqu’à +120 °C)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté