FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Renvoi D'Angle
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface corps
anodisé
D=diamètre
8
A
7,5
A1
10
A2
7
A3
7,5
A4
10
B
20
Charge sur l’arbre FA N
100
Charge sur l’arbre FR N
100
Couple max. Nm
0,75 / 0,3 / 0,15
D1
M3x8
D2
3,1
D3
M3x10
D4
M3x6
D5
16
L
35
L1
12
L2
25
Plage de vitesse de rotation n tr/min
100 / 500 / 1000
Rapport de transmission
1:1
RoHS
true
S
2
S1
8
S2
0,8
T
2,05

Description

Matière
Carter aluminium. Engrenages coniques acier.
Finition
Corps anodisé.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota
Réducteur à roue universel sans entretien en sept dimensions différentes avec transmission 1:1. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.

- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Attention
FR Force radiale admissible avec FA=0
FA Force axiale admissible avec FR=0

Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté