FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Renvoi d'angle
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
Surface du corps de base
anodisé
D=diamètre
12
A
10
A1
13
A2
9
A3
10
A4
16
B
26
Charge sur l’arbre FA en N
140
Charge sur l’arbre FR en N
140
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
21
L
46
L1
16
L2
33
Plage de vitesse de rotation n 1/min
100 / 500 / 1000
Rapport de transmission
1:1
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2
couple max. Nm
4 / 1,5 / 0,75

Description

Matière
Carter aluminium. Engrenages coniques acier.
Finition
Corps anodisé.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota
Réducteur à roue universel sans entretien en sept dimensions différentes avec transmission 1:1. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.

- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Attention
FR Force radiale admissible avec FA=0
FA Force axiale admissible avec FR=0

Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté