{"product":{"productId":"agid.20283","price":184.69,"name":"RENVOI D'ANGLE D=12 ALUMINIUM,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Renvoi d'angle
aluminium
anodisé
- Transmission d'énergie en douceur et silencieuse
- Fixation aisée par vis
- 7 dimensions de cote comprises entre 32 et 60 mm
- Durée de vie : jusqu'à 1 000 heures en pleine charge
- Corps rendu étanche contre la fuite de graisse et les entrées de poussière
Unité de vente
184,69 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Renvoi d'angle
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface
corps
anodisé
D=diamètre
12
A
13
A1
17,5
A2
13,5
A3
13
A4
16
B
35
Charge sur l’arbre
FA
N
550
Charge sur l’arbre
FR
N
550
Couple
max.
Nm
10 / 4 / 2
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
30
L
60
L1
16
L2
42,5
Plage de vitesse de rotation
n
tr/min
100 / 500 / 1000
Rapport de
transmission
1:1
RoHS
true
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2,1
Description
Matière
Carter aluminium. Engrenages coniques acier.
Finition
Corps anodisé.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota
Réducteur à roue universel sans entretien en sept dimensions différentes avec transmission 1:1. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.
- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Attention
FR Force radiale admissible avec FA=0
FA Force axiale admissible avec FR=0
Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
FA Force axiale admissible avec FR=0
Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.