{"product":{"productId":"agid.20285","price":27.06,"name":"Réducteur à roue, corps en zinc injecté haute pression"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Engrenages coniques acier.
Engrenages coniques acier.
Finition
Corps naturel.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité RS.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité RS.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Engrenages coniques acier.
Engrenages coniques acier.
Finition
Corps naturel.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité RS.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité RS.
Nota
Réducteur à roue universel sans entretien spécialement conçu pour l’entraînement avec moteurs électriques. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.
L’entraînement et la réduction se font par un six pans creux.
Ce réducteur à roue est idéal comme engrenage d’inversion ou engrenage de distribution pour les moteurs électriques, par ex. les stores et les servomoteurs des constructions mécaniques spéciales.
L’entraînement et la réduction se font par un six pans creux.
Ce réducteur à roue est idéal comme engrenage d’inversion ou engrenage de distribution pour les moteurs électriques, par ex. les stores et les servomoteurs des constructions mécaniques spéciales.
Données techniques
Cycle de travail: 20 % (avec 5 min.)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +40 °C
Indication de dessin
1) Pour vis autotaraudeuse DIN 7500 M5.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.