{"product":{"productId":"agid.20284","price":29.05,"name":"RENVOI D'ANGLE, FORME:A, U=1:1, M=4,PLASTIQUE BLEU, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Renvoi D'Angle
plastique
bleu
- Pour la transmission du mouvement de rotation selon un angle de 90 degrés
- Sans entretien
- Le sens de rotation est indifférent
- Engrenages coniques cémentés
- Corps en plastique renforcé de fibres de verre
Unité de vente
€29.05
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Renvoi D'Angle
Forme
A
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
bleu
Couple
de serrage
max. Nm
4
Couple max.
(1/min)
150
Rapport de
transmission
1:1
RoHS
true
SW1
6
SW2
6
Description
Matière
Corps plastique renforcé de fibre de verre.
Engrenages coniques acier.
Engrenages coniques acier.
Finition
Engrenages coniques cémentés.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité.
Nota
Renvoi d'angle à roue universel sans entretien pour la transmission du mouvement de rotation selon un angle de 90 degrés. Le sens de rotation est indifférent.
Ces renvois d'angle à roue sont conçus pour les entraînements manuels ou l’entraînement mécanique temporaire avec des vitesses de rotation faibles.
L’entraînement se fait par un six pans creux. Le renvoi se fait par un six pans creux ou un arbre avec tête hexagonale.
Ces renvois d'angle à roue sont conçus pour les entraînements manuels ou l’entraînement mécanique temporaire avec des vitesses de rotation faibles.
L’entraînement se fait par un six pans creux. Le renvoi se fait par un six pans creux ou un arbre avec tête hexagonale.
Données techniques
Cycle de travail: 20 % (avec 5 min.)
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.