FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis Sans Fin
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface corps
anodisé
Charge sur l’arbre FA N
400
Charge sur l’arbre FR N
400
Couple de serrage max. Nm
0,4 / 0,3 / 0,3
Efficacité %
39
Plage de vitesse de rotation n tr/min
100 / 500 / 1000
Rapport de transmission
40:1
RoHS
true
autoblocage
avec auto-blocage
max. Abtriebs- drehmoment M Nm
5,5 / 4,8 / 4

Description

Matière
Carter aluminium.
Vis sans fin acier, roue hélicoïdale laiton spécial.
Finition
Corps anodisé.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota
Engrenage à vis sans fin universel sans entretien avec entraxe de 20 mm et 7 rapports de transmissions différents. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Engrenage avec rotation croissante à gauche. Le sens de rotation sur l’arbre est indifférent.

- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques
Jeu de rotation : ±1°
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Attention
FR Force radiale autorisée avec FA=0
FA Force axiale autorisée avec FR=0
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté