{"product":{"productId":"agid.20282","price":203.44,"name":"VIS SANS FIN AVEC AUTO-BLOCAGE, U=65:1,M=4,5 / 3,8 / 3, ALUMINIUM ANODISÉ,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Vis sans fin
aluminium
anodisé
- Transmission d'énergie en douceur et silencieuse
- Fixation aisée par vis
- 7 rapports de transmission compris entre 13:1 et 65:1
- Corps rendu étanche contre la fuite de graisse et les entrées de poussière
- Sens de rotation sur l’arbre indifférent
Unité de vente
€203.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis sans fin
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Surface
corps
anodisé
Charge sur l’arbre
FA
N
500
Charge sur l’arbre
FR
N
500
Couple
de serrage
max. Nm
0,2 / 0,2 / 0,2
Efficacité
%
29
Plage de vitesse de rotation
n
tr/min
100 / 500 / 1000
Rapport de
transmission
65:1
RoHS
true
autoblocage
avec auto-blocage
max. Abtriebs-
drehmoment M
Nm
4,5 / 3,8 / 3
Description
Matière
Carter aluminium.
Vis sans fin acier, roue hélicoïdale laiton spécial.
Vis sans fin acier, roue hélicoïdale laiton spécial.
Finition
Corps anodisé.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota
Engrenage à vis sans fin universel sans entretien avec entraxe de 20 mm et 7 rapports de transmissions différents. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Engrenage avec rotation croissante à gauche. Le sens de rotation sur l’arbre est indifférent.
- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques
Jeu de rotation : ±1°
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Attention
FR Force radiale autorisée avec FA=0
FA Force axiale autorisée avec FR=0
FA Force axiale autorisée avec FR=0
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.