{"product":{"productId":"agid.19970","price":42.36,"name":"VIS SANS FIN, FILETAGE À DROITE,D1=20,4, ACIER CEMENTER"},"currency":"EUR"}
Vis sans fin
acier
cémenter
- Conviennent pour une utilisation prolongée à haut régime et avec des couples élevés
- Angle de pression 15°
- Pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°
- Vis sans fin cémentée et rectifiée
- Prêts à installer
Unité de vente
€42.36
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis sans fin
Type de produit
filetage à droite
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
cémenter
D1=Diamètre du cercle divisé
20,4
Angle de pas
25° 24
Couple de sortie T2
(Nm)
Graisse minérale
9
Couple de sortie T2
(Nm)
Huile minérale
10,8
Couple de sortie T2
(Nm)
Huile synthétique
13,5
D3
22,9
Module
1,25
RoHS
true
Z1
7
Description
Matière
Vis sans fin en acier.
Roue hélicoïdale CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Roue hélicoïdale CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Finition
Vis sans fin avec pas à droite, cémentée HV 620 – 700, flancs et perçage rectifiés.
Remarque
Les roues et vis sans fin peuvent seulement être combinées pour former un engrenage si elles ont le même entraxe et le même rapport de transmission.
Nota
Un réducteur à vis sans fin est composé d’une vis sans fin et d’une roue à vis sans fin. Convient pour la fabrication d’engrenages à vis sans fin avec un angle d’axe de 90°. Le réducteur à vis sans fin permet de réaliser de très grands rapports au ralenti avec un seul palier.
La denture présente une forme de flanc K. L’angle de pression est de 15°. Les engrenages à vis sans fin sont livrés percés.
Les couples de sortie T2 indiqués sont les couples de sortie admissibles de la roue à vis sans fin. Ils sont valables pour une vitesse d’entrée de la vis sans fin de 2 800 tr/min.
L’engrenage à vis sans fin 22500-351002 / 22500-352002 n’est disponible qu’avec un profil de vis poli (lissé), un angle de pression de 20° et une roue à denture hélicoïdale.
La denture présente une forme de flanc K. L’angle de pression est de 15°. Les engrenages à vis sans fin sont livrés percés.
Les couples de sortie T2 indiqués sont les couples de sortie admissibles de la roue à vis sans fin. Ils sont valables pour une vitesse d’entrée de la vis sans fin de 2 800 tr/min.
L’engrenage à vis sans fin 22500-351002 / 22500-352002 n’est disponible qu’avec un profil de vis poli (lissé), un angle de pression de 20° et une roue à denture hélicoïdale.
Indication de dessin
1) rectifié
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.