FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Engrenage À Vis Sans Fin
Type de produit
filetage à droite
Matière du corps de base
laiton
A=Entraxe
33
D2=diamètre du cercle divisé
45
Angle de pas
10° 42
Couple de sortie T2 (Nm) Graisse minérale
13,3
Couple de sortie T2 (Nm) Huile minérale
16
Couple de sortie T2 (Nm) Huile synthétique
19,9
D4
49,2
Module
1,3
Rapport de transmission
11,33:1
RoHS
true
Z2
34

Description

Matière
Vis sans fin en acier.
Roue hélicoïdale CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Finition
Vis sans fin avec pas à droite, cémentée HV 620 – 700, flancs et perçage rectifiés.
Remarque
Les roues et vis sans fin peuvent seulement être combinées pour former un engrenage si elles ont le même entraxe et le même rapport de transmission.
Nota
Un réducteur à vis sans fin est composé d’une vis sans fin et d’une roue à vis sans fin. Convient pour la fabrication d’engrenages à vis sans fin avec un angle d’axe de 90°. Le réducteur à vis sans fin permet de réaliser de très grands rapports au ralenti avec un seul palier.

La denture présente une forme de flanc K. L’angle de pression est de 15°. Les engrenages à vis sans fin sont livrés percés.

Les couples de sortie T2 indiqués sont les couples de sortie admissibles de la roue à vis sans fin. Ils sont valables pour une vitesse d’entrée de la vis sans fin de 2 800 tr/min.

L’engrenage à vis sans fin 22500-351002 / 22500-352002 n’est disponible qu’avec un profil de vis poli (lissé), un angle de pression de 20° et une roue à denture hélicoïdale.

Indication de dessin
1) rectifié
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté