FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement Rapide
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
avec compensation angulaire et radiale
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier
Surface corps
nitruré
D=Filetage
M8
L1=longueur de filetage
18
Comp. désalignement radial X max.
0,6
Contrainte max. admissible en traction et pression kN
4,5
D1
30
D2
15
L
63
L2
11,5
L3 min.
16
L4
33
L5
23,5
RoHS
true
SW
27
SW1
24
SW2
13
SW3
7

Description

Finition
Accouplement nitruré, noir.
Bride et tenon traités et phosphatés.
Écrou phosphaté.
Contre-écrou noir.
Nota

L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p. ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure en ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L´accouplement ne transmet pas de couple.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté