{"product":{"productId":"agid.5005","price":130.73,"name":"ACCOUPLEMENT RAPIDE AVEC COMPENS. ANG.& RAD. D=M16X1,5X34 ACIER DETRAITEMENT, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Accouplement Rapide
avec compensation angulaire et radiale
acier de traitement
nitruré
- Forme compacte
- Polyvalent
- Réglable axialement sans jeu
- Compatible avec tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€130.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement Rapide
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
avec compensation angulaire et radiale
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier
Surface
corps
nitruré
D=Filetage
M16x1,5
L1=longueur de filetage
34
Comp. désalignement
radial
X max.
1
Contrainte max. admissible
en traction et pression
kN
18
D1
60
D2
32
L
121
L2
26
L3
min.
34
L4
62
L5
45
RoHS
true
SW
55
SW1
46
SW2
27
SW3
18
Description
Finition
Accouplement nitruré, noir.
Bride et tenon traités et phosphatés.
Écrou phosphaté.
Contre-écrou noir.
Bride et tenon traités et phosphatés.
Écrou phosphaté.
Contre-écrou noir.
Nota
L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p. ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure en ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.
L´accouplement ne transmet pas de couple.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.