FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Accouplement Rapide
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
avec compensation angulaire et radiale
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier
Surface corps
nitruré
D=Filetage
M20X1,5
L1=longueur de filetage
42
Comp. désalignement radial X max.
1
Contrainte max. admissible en traction et pression kN
30
D1
60
D2
32
L
129
L2
26
L3 min.
34
L4
62
L5
53
RoHS
true
SW
55
SW1
46
SW2
27
SW3
18
UNSPSC Code
27111703

Description

Finition
Accouplement nitruré, noir.
Bride et tenon traités et phosphatés.
Écrou phosphaté.
Contre-écrou noir.
Nota

L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p. ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure en ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L´accouplement ne transmet pas de couple.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté