{"product":{"productId":"agid.5001","price":41.32,"name":"Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation"},"currency":"EUR"}
Matière
Accouplement et bride en acier.
Écrou (DIN 439) classe de résistance 8.8.
Écrou (DIN 439) classe de résistance 8.8.
Finition
Accouplement et bride traités et phosphatés.
Écrou bruni.
Écrou bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Accouplement et bride en acier.
Écrou (DIN 439) classe de résistance 8.8.
Écrou (DIN 439) classe de résistance 8.8.
Finition
Accouplement et bride traités et phosphatés.
Écrou bruni.
Écrou bruni.
Nota
L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p.ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.
L‘accouplement ne transmet pas de couple.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.