FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Étoile D'Accouplement
Taille
24
Finition 1
sans jeu
Matière du corps de base
polyuréthane
Couleur du corps de base
bleu
B
14
Couple max. Nm
34
Couple nominal Nm
17
D max.
27
D4
55
Décalage angulaire max. (°)
1
Désalignement max. de l'arbre axial (mm)
+1,4 / -0,5
Désalignement max. de l'arbre radial (mm)
0,2
Nombre de dents
8
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
840
RoHS
true
Résistance à la torsion dynamique (Nm/rad)
1390
Résistance à la torsion statique (Nm/rad)
860
Étoile de couplage Dureté
80 Shore A

Description

Matière
Polyuréthane.
Finition
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota
Les étoiles d'accouplement servent d'élément de compensation dans un accouplement à griffes en élastomère. En tant que composant central d'un accouplement, cet élément détermine ses propriétés.

Les étoiles d'accouplement sont disponibles en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.

Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Plage de température
Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté