{"product":{"productId":"agid.27478","price":2.8,"name":"ÉTOILE D'ACCOUPLEMENT SANS JEU T. 9, 92Shore A, 3, POLYURETHANE, JAUNE"},"currency":"EUR"}
Étoile D'Accouplement
sans jeu
polyuréthane
jaune
- Sans jeu
- Amortisseurs de vibrations
- Isolant électrique
- Idéal pour les servomoteurs
Unité de vente
€2.80
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Étoile D'Accouplement
Taille
9
Finition 1
sans jeu
Matière du corps de base
polyuréthane
Couleur du corps de base
jaune
B
8
Couple
max.
Nm
6
Couple nominal
Nm
3
D
max.
7
D4
20
Décalage angulaire
max.
(°)
1
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
+0,8 / -0,4
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
0,15
Nombre de dents
4
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
262
RoHS
true
Résistance à la torsion
dynamique
(Nm/rad)
95
Résistance à la torsion
statique
(Nm/rad)
31,5
Étoile de couplage
Dureté
92 Shore A
Description
Matière
Polyuréthane.
Finition
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota
Les étoiles d'accouplement servent d'élément de compensation dans un accouplement à griffes en élastomère. En tant que composant central d'un accouplement, cet élément détermine ses propriétés.
Les étoiles d'accouplement sont disponibles en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Les étoiles d'accouplement sont disponibles en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Plage de température
Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.