{"product":{"productId":"agid.4931","price":104.34,"name":"Accouplement à coulisse croisée moyeu à serrage radial"},"currency":"EUR"}
Matière
Coulisse croisée : polyacetal.
Moyeu : aluminium.
Moyeu : aluminium.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Coulisse croisée : polyacetal.
Moyeu : aluminium.
Moyeu : aluminium.
Nota
Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Monter les demi accouplements séparément sur chaque arbre puis assembler le tout avec l’étoile élastomère. Serrer les vis au couple prescrit.
Montage
Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm. Exemple : Arbre Ø 6 f7 Alésage Ø 6 H8.
Avantages
- Robuste - Emmanchable - Sans jeu - Longueur réduite
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.