{"product":{"productId":"agid.4911","price":181.29,"name":"ACCOUPL. ÉLAST. GRIFFES À MOY. CONIQ.BAG. SERR. T. 43 L=78 ALUMINIUM,COMP:POLYURETHANE, D4=50, D1/D2=10D1+D2=10"},"currency":"EUR"}
Accouplement élastomère à griffes
à moyeu conique et bague de serrage
aluminium
- Adaptés pour les vitesses élevées
- Amortisseurs de vibrations
- Sans jeu grâce à la précontrainte du système d‘accouplement
- Montage facile (système de connexion)
Unité de vente
€181.29
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Accouplement élastomère à griffes
Taille
43
Finition 1
à moyeu conique et bague de serrage
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
polyuréthane
D1/D2=alésage de fixation
10
D4=Damètre extérieur
50
L=Longueur
78
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
6
B
14
B1
3
C
(DIN 912-12.9)
4x M5
Couple max.
(1/min)
19000
Couple nominal
(Nm)
43
D1/D2
min.
12
D1/D2
max.
24
D3
29
D5
12,5
D6
27
Déport
maximal
axial ±
0,5
Déport
maximal
latéral
0,1
Force de ressort
radiale
N/mm
2500
L1
30
L2
18
L3
25
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
0,19
RoHS
true
Résistance à la
torsion statique
Nm/rayon
0,4
Description
Matière
Système d’accouplement : polyuréthanne, dureté Shore 98 - A.
Moyeu : aluminium.
Bague conique : acier
Moyeu : aluminium.
Bague conique : acier
Nota
Cette gamme d’accouplements convient tout particulièrement pour l’utilisation dans des motorisations de broches principales ou de broches de perçage, qui requièrent des régimes élevés. Avant de les emmancher, les deux moyeux à bague de serrage doivent être fixés sur les pivots d’arbres respectifs au couple de serrage spécifié. Un léger huilage de l’étoile minimise l’effort de montage.
Montage
Pour relier le pivot d’arbre à l’alésage du moyeu, il y a lieu de choisir un ajustement de 0.02 mm maximum. Exemple : Arbre Ø 25 k6 Alésage Ø 25 G6. Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Indication de dessin
1) Etoile élastomère
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.